AMC23C14DWVR

正在供货

具有可调阈值的双路、快速响应增强型隔离式窗口比较器 | DWV | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC23C14DWVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC23C14DWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AMC23C14 的特性

  • 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
  • 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 双路窗口比较器:
    • 窗口比较器 1:±20 mV 至 ±300 mV 可调阈值
    • 窗口比较器 2:±300 mV 固定阈值
  • 支持正比较器模式:
    • Cmp0:600mV 至 2.7V 可调阈值
    • Cmp2:300mV 固定阈值
    • Cmp1 和 Cmp3:禁用
  • 阈值调整基准:100µA,±1%
  • 跳变阈值误差:250 mV 时为 ±1%(最大值)
  • 开漏输出
  • 传播延迟:280ns(典型值)
  • 高 CMTI:15V/ns(最小值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC23C14 的说明

AMC23C14 是一款响应时间较短的双路隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由高度抗电磁干扰性的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1kVRMS 的工作电压。

两个比较器的窗口电压都以 0V 为中心,这表示如果正向或负向输入超出阈值,则比较器就会跳变。一个比较器具有 ±300 mV 的固定阈值,第二比较器通过单个外部电阻器具有±20 mV 至 ±300mV 的可调节阈值。

AMC23C14 还支持只有正比较器的模式。当REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比较器正常运行。此模式下的基准电压可高达 2.7V。此模式对于监测正电压电源时尤其有用。

AMC23C14 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC23C14DWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +