封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
AMC23C10 的特性
- 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
- 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 跳变阈值误差:±6mV(最大值)
- 开漏和推挽输出
- 传播延迟:230ns(典型值)
- 高 CMTI:
- 开漏输出:75V/ns(最小值)
- 推挽输出:100V/ns(最小值)
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
- 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC23C10 的说明
AMC23C10 是一款响应时间短的精密隔离式比较器,专门设计用于必须与低压电路电隔离的高压信号的过零检测。开漏和推挽输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1kVRMS 的工作电压。
该器件提供开漏输出和推挽输出,传播延迟小于 320ns。集成的低压降 (LDO) 稳压器在高压侧支持 3V 至 27V 的工作电压范围,因此该比较器能够采用较宽范围的电源供电。低压侧工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。
AMC23C10 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。