AMC23C10-Q1
- 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
- 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 跳变阈值误差:±6mV(最大值)
- 开漏和推挽输出
- 传播延迟:230ns(典型值)
- 高 CMTI:
- 开漏输出:75V/ns(最小值)
- 推挽输出:100V/ns(最小值)
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
- 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC23C10-Q1 是一款精密的,具有短响应时间的隔离式比较器。该器件专为高压信号的过零检测而设计,该等信号与低压电路之间实现了电气隔离。开漏和推挽输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。根据 VDE 0884-17 与 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离。该隔离栅还支持高达 1kVRMS 的工作电压。
该器件提供开漏输出和推挽输出,传播延迟小于 320ns。集成的低压降 (LDO) 稳压器支持高压侧 3V 至 27V 的工作电压范围。因此,比较器可通过多种电源供电。低压侧工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。
AMC23C10-Q1 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC23C10EVM — 适用于快速响应增强型隔离式差分比较器的 AMC23C10 评估模块
AMC23C10 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AMC23C10 的平台,后者是一款响应时间短、具有过零检测功能的差分隔离式比较器。比较器的输出通过隔离栅与输入电路分离,该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。