封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
AMC22C11 的特性
- 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
- 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 可调节阈值:20mV 至 2.7V
- 阈值调整基准电流:
- 100µA,±1%
- 跳变阈值误差:250 mV 时为 ±1%(最大值)
- 具有可选锁存模式的开漏输出
- 传播延迟:240ns(典型值)
- 高 CMTI:75V/ns(最小值)
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4250VPK 基础型隔离
- 3000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC22C11 的说明
AMC22C11 是一款响应时间短的隔离式比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577,该隔离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的电隔离,并支持高达 560 VRMS 的工作电压。
在低迟滞模式下,可通过单个外部电阻器在 20mV 至 450mV 之间调节跳变阈值,在高迟滞模式下则可在 600mV 至 2.7V 之间调节跳变阈值。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或会在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC22C11 采用 8 引脚 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。