AMC1411DWLR

正在供货

具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 | DWL | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC1411DWLR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWL) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R

AMC1411 的特性

  • 优化了 2V 高阻抗输入电压范围,可实现隔离式电压测量
  • 固定增益:1.0 V/V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差 ±1.5mV(最大值)
    • 温漂:±10µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±30ppm/°C(最大值)
    • 非线性 0.04%(最大值)
  • 高侧和低侧以 3.3V 或 5V 电压运行
  • 高侧电源缺失检测功能
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • ≥15.7mm 爬电距离,扩展型 SOIC 封装
  • 增强隔离型:
    • 10600-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 7500VRMS 隔离
  • 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至 +125°C

AMC1411 的说明

AMC1411 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容隔离层隔开。该隔离层经认证可提供高达 7.5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1600VRMS 的工作电压。

该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。

AMC1411 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或其他高阻抗电压信号源的连接进行了优化。出色的直流精度和低温漂移支持精确的电压检测,适用于直流/直流转换器、太阳能或风力涡轮机逆变器、交流电机驱动器或其他必须在高电压、高海拔或高度污染环境下运行的应用。

AMC1411 的工业工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,支持低至 -55°C 的工作温度。