封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DWL) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
AMC1400 的特性
- ±250mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
- 固定增益:8.2 V/V
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±0.2mV(最大值)
- 温漂±0.9µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.3%(最大值)
- 增益漂移:±30ppm/°C(最大值)
- 非线性度:0.03%(最大值)
- 高侧和低侧以 3.3V 或 5V 电压运行
- 高侧电源缺失检测功能
- 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
- 低 EMI,符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- ≥15.7mm 爬电距离,扩展型 SOIC 封装
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7000VPK 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 7500VRMS 隔离
- 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至 +125°C
AMC1400 的说明
AMC1400 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7.5 kVRMS 的增强型电隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 2 kVRMS 的工作电压。
该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。
AMC1400 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。出色的直流精度和低温漂移支持精确的电压检测,适用于直流/直流转换器、太阳能或风力涡轮机逆变器、交流电机驱动器或其他必须在高电压、高海拔或高度污染环境下运行的应用。
AMC1400 采用 8 引脚 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。