封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 64 | TUBE |
AMC1350 的特性
- 线性输入电压范围:±5V
- 高输入阻抗:1.25mΩ(典型值)
- 固定增益:0.4 V/V
- 低直流误差:
- 失调电压误差 ±1.5mV(最大值)
- 温漂:±15µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
- 非线性 ±0.02%(最大值)
- 高侧和低侧运行电压:3.3V 或 5V
- 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
- 失效防护输出
- 安全相关认证:
- 7070-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至 +125°C
AMC1350 的说明
AMC1350 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。
该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。
AMC1350 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。出色的精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内,在直流/直流转换器、变频器、交流电机和伺服驱动器应用中进行精确的交流和直流电压检测。