产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    – 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA

  • 线性输入电压范围:±1V
  • 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
    • 温漂:±4µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 内部 10MHz 时钟发生器
  • 高侧电源缺失检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 8000VPEAK 增强型隔离
    • 5700VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    – 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA

  • 线性输入电压范围:±1V
  • 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
    • 温漂:±4µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 内部 10MHz 时钟发生器
  • 高侧电源缺失检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 8000VPEAK 增强型隔离
    • 5700VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟

AMC1333M10-Q1 是一款精密 Δ-Σ 调制器,此调制器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 8000 VPEAK 的增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。

AMC1333M10-Q1 具有 ±1V 双极宽输入电压范围和高输入电阻,支持器件直接连接至高电压应用中的电阻分压器。AMC1333M10-Q1 的输出位流与内部生成的时钟同步。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的数字滤波器)来抽取位流,该器件可在 39kSPS 数据速率下实现 16 位分辨率和 87dB 的动态范围。

AMC1333M10-Q1 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,额定的工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC1333M10-Q1 是一款精密 Δ-Σ 调制器,此调制器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 8000 VPEAK 的增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。

AMC1333M10-Q1 具有 ±1V 双极宽输入电压范围和高输入电阻,支持器件直接连接至高电压应用中的电阻分压器。AMC1333M10-Q1 的输出位流与内部生成的时钟同步。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的数字滤波器)来抽取位流,该器件可在 39kSPS 数据速率下实现 16 位分辨率和 87dB 的动态范围。

AMC1333M10-Q1 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,额定的工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1333M10-Q1 Automotive, Precision, ±1V Input, Reinforced Isolated ΔΣ Modulator With 10MHz Internal Clock. PDF | HTML PDF | HTML 2025-8-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频