封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DFM) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 850 | LARGE T&R |
AMC131M02 的特性
- 两个具有差分输入的隔离式同步采样 Δ-Σ ADC
- 单电源运行(3.3V 或 5V),具有集成直流/直流转换器
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 可编程数据速率高达 64kSPS
- 可编程增益高达 128
- 低漂移内部电压基准
- 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 4 线 SPI 接口
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7070V PEAK 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
- 封装:20 引脚宽体 SOIC
AMC131M02 的说明
AMC131M02 是一款精密的双通道数据和电源隔离式同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。 AMC131M02 具有宽动态范围、低功耗和特定于电能测量的功能,非常适合电能计量和功率计量应用。由于该器件具有高输入阻抗,因此 ADC 输入可直接连接到电阻分压器网络或分流传感器。
AMC131M02 具有完全集成的隔离式直流/直流转换器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅已通过 VDE 0884-17 和 UL1577 认证。该隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件分开,并保护低压器件免受损坏,使 AMC131M02 成为使用分流传感器的多相电能计量应用的理想选择。