AMC1311BDWVR

正在供货

2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 | DWV | 8 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC1311BDWVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1311BDWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AMC1311 的特性

  • 针对隔离式电压测量优化了 2V 高阻抗输入电压范围
  • 固定增益:1
  • 低直流误差:
    • AMC1311:
      • 失调电压误差:±9.9mV(最大值)
      • 温漂±20µV/°C(典型值)
      • 增益误差:±1%(最大值)
      • 增益漂移:±30ppm/°C(典型值)
    • AMC1311B:
      • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
      • 温漂±10µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±0.2%(最大值)
      • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.04%(最大值)
  • 高侧 3.3V 工作电压 ( AMC1311B)
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)( AMC1311B)
  • 高侧电源缺失指示
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 针对更大工业温度范围进行了全面优化: –40°C 至 +125°C

AMC1311 的说明

AMC1311 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1500VRMS 的工作电压。

该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。

AMC1311 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或任何其他高阻抗电压信号源的连接进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在闭环系统中进行精确的隔离式电压检测和控制。集成的高侧电源电压缺失检测功能可简化系统级设计和诊断。

AMC1311 提供两种性能级别选项: AMC1311B 的额定工业工作温度范围为 –55°C 至 +125°C, AMC1311 为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1311BDWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +