封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 64 | TUBE |
AMC1306M05 的特性
- 这是一个经过优化的引脚兼容系列,适用于基于分流电阻器的电流测量:
- 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
- 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
- 出色的直流性能:
- 失调电压误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
- 温漂:1µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 瞬态抗扰度:100kV/µs(典型值)
- 系统级诊断功能
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPEAK 增强型隔离
- 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
- CAN/CSA 5A 元件验收服务通知和 IEC 62368-1 终端设备标准
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC1306M05 的说明
AMC1306 是一款精密 Δ-Σ 调制器,通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离隔栅将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准提供高达 7000VPEAK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将系统中以不同共模电压等级运行的各器件隔离,并防止电压较低的器件损坏。
AMC1306 输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压电平信号源进行了优化。AMC1306 的输出位流采用曼彻斯特编码 (AMC1306Ex) 或未编码 (AMC1306Mx),具体情况因导数而异。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器),该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB 动态范围的 16 位分辨率。
曼彻斯特编码的 AMC1306Ex 版本的位流输出支持单线数据和时钟传输,无需考虑接收器件的设置和保持时间要求。