AMC1302DWVR

正在供货

±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 | DWV | 8 | -55 to 125

等同于: AMC1302DWVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1302DWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AMC1302 的特性

  • ±50mV 输入电压范围,针对基于分流器的电流测量进行了优化
  • 固定增益:41
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±50µV(最大值)
    • 温漂:±0.8µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.03%(最大值)
  • 高侧和低侧以 3.3V 或 5V 电压运行
  • 失效防护输出
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 低 EMI,符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 7071-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至 +125°C

AMC1302 的说明

AMC1302 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC1302 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内,在 PFC 级、直流/直流转换器、交流电机和伺服驱动器中进行精确的电流控制。

集成的无分流器和无高侧电源检测功能可简化系统级设计和诊断。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1302DWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息