封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 64 | TUBE |
AMC1300 的特性
- ±250mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
- 固定增益:8.2
- 低直流误差:
- AMC1300B:
- 失调电压误差:±0.2mV(最大值)
- 温漂:±0.9µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.3%(最大值)
- 增益漂移:±30ppm/°C(最大值)
- AMC1300:
- 失调电压误差:±2mV(最大值)
- 温漂:±4µV/°C(最大值)
- 增益误差:±1%(最大值)
- 增益漂移:±50ppm/°C(典型值)
- 非线性度:0.03%(最大值)
- AMC1300B:
- 高侧 3.3V 工作电压 (AMC1300B)
- 高 CMTI:100kV/µs(最小值)(AMC1300B)
- 低 EMI,符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 系统级诊断功能
- 安全相关认证:
- 7071-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
AMC1300 的说明
AMC1300 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。根据 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离放大器可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。
AMC1300 的输入经过优化,可直接连接至分流电阻器或其他低电压电平信号源。该器件出色的性能可实现精确电流控制,从而降低系统级功耗,特别是对于电机控制应用,能够降低扭矩纹波。 AMC1300 的集成式共模过压和无高侧电源电压检测功能可简化系统级设计和诊断。
AMC1300 提供两种性能级别选项:AMC1300B 和 AMC1300,两者的额定扩展工业温度范围分别为 –55°C 至 +125°C 和 –40°C 至 +125°C。