产品详情

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOP (DUB) 8 98.8 mm² (9.5 mm × 10.4 mm) SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 线性输入电压范围:±250mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 固定增益:8.0V/V
  • 差分模拟输出
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.2mV(最大值)
    • 温漂:±2µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.04%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:基础型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 线性输入电压范围:±250mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 固定增益:8.0V/V
  • 差分模拟输出
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.2mV(最大值)
    • 温漂:±2µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.04%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:基础型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC1200C 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±250mV 差分输入和差分输出。输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的基本隔离 (60s)。

AMC1200C 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。

AMC1200C 采用 8 引脚、宽体 SOIC 和 SOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC1200C 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±250mV 差分输入和差分输出。输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的基本隔离 (60s)。

AMC1200C 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。

AMC1200C 采用 8 引脚、宽体 SOIC 和 SOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1200C 具有差分输出的 250mV 输入、基础型隔离精密放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-5
证书 E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC 2026-7-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOP (DUB) 8 Ultra Librarian
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频