AMC1100DWVR

正在供货

±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器 | DWV | 8 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC1100DWVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1100DWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AMC1100 的特性

  • 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 超低的非线性度:5V 时最大为 0.075%
  • 低失调电压误差:1.5mV(最大值)
  • 低噪声:3.1mVRMS(典型值)
  • 低高侧电源电流:
    5V 时的最大值为 8mA
  • 输入带宽:60kHz(最小值)
  • 固定增益:8(精度为 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 低侧运行:3.3V
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的
      4250VPK 基础型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3005VRMS 隔离
    • 符合 CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知和 DIN EN 61010-1 标准
    • 工作电压:1200VPEAK
    • 瞬态抗扰度:2.5kV/µs(最小值)
  • 可在扩展工业温度范围内正常工作

AMC1100 的说明

AMC1100 是一款高精度隔离放大器,通过具有高磁场抗扰度的二氧化硅 (SiO2) 隔栅隔离输出与输入电路。根据 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 4250VPEAK 的电隔离。当与隔离电源配合使用时,此器件可防止高共模电压线路上的噪声电流流入本地接地并干扰或损坏敏感电路。

AMC1100 输入进行了优化,可以直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。凭借该器件的出色性能,可在电能计量应用中实现精确的电流和电压 测量。输出信号共模电压被自动调节至 3V 或者 5V 低侧电源。

AMC1100 在扩展工业温度范围(–40°C 至 +105°C)内完全额定运行,并且采用 SMD 型宽体小外形集成电路 (SOIC)-8 (DWV) 封装以及 gullwing-8 (DUB) 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1100DWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息