AMC0300DDWVR

正在供货

具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器 | DWV | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AMC0300D 的特性

  • 线性输入电压范围:±250mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 固定增益:8.2V/V
  • 差分模拟输出
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.2mV(最大值)
    • 温漂:±2µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.04%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0200D:基础型隔离
    • AMC0300D:增强型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC0300D 的说明

AMC0x00D 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±250mV 差分输入和差分输出。输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。

AMC0x00D 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。

AMC0x00D 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。