产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 150 Architecture Delta-Sigma Modulator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 150 Architecture Delta-Sigma Modulator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 线性输入电压范围:±50mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±200µV(最大值)
    • 温漂:±1.2µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±50ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 高侧电源缺失检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0206M05-Q1:基础型隔离
    • AMC0306M05-Q1:增强型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 线性输入电压范围:±50mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±200µV(最大值)
    • 温漂:±1.2µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±50ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 高侧电源缺失检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0206M05-Q1:基础型隔离
    • AMC0306M05-Q1:增强型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577

AMC0x06M05-Q1 是一款电隔离精密 ΔΣ 调制器,具有 ±50mV 差动输入和数字输出。输入针对通常用于电流检测应用的低阻抗分流电阻器的连接进行了优化。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。

AMC0x06M05-Q1 的输出位流与外部时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件可在 78kSPS 的采样率下实现 16 有效位分辨率或 84dB 的动态范围。

AMC0x06M05-Q1采用 8 引脚宽体和窄体 SOIC 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC0x06M05-Q1 是一款电隔离精密 ΔΣ 调制器,具有 ±50mV 差动输入和数字输出。输入针对通常用于电流检测应用的低阻抗分流电阻器的连接进行了优化。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。

AMC0x06M05-Q1 的输出位流与外部时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件可在 78kSPS 的采样率下实现 16 有效位分辨率或 84dB 的动态范围。

AMC0x06M05-Q1采用 8 引脚宽体和窄体 SOIC 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC0x06M05-Q1 具有外部时钟的汽车级 ±50mV 输入、 隔离式精密 Δ-Σ 调制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-31
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026-10-2
应用手册 隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频