AMC0106M25DENR

正在供货

用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 | DEN | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DEN) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R

AMC0106M25 的特性

  • 线性输入电压范围:±250mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±200µV(最大值)
    • 温漂:±2µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±30ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 高侧电源缺失检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 功能隔离:
    • 200VRMS、280VDC 工作电压
    • 570VRMS、800VDC 瞬态过压 (60s)
  • 额定的工业级工作温度范围:-40°C 至 +125°C

AMC0106M25 的说明

AMC0106M25 是一款输入电压范围为 ±250mV 的功能隔离式精密 Δ-Σ 调制器。隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。隔离栅支持高达 200VRMS/280VDC 的工作电压,以及高达 570VRMS/800VDC 的瞬态电压。

AMC0106M25 具有小封装尺寸和低输入电压范围,专为在空间受限的应用中实现高精度、隔离式电流检测而设计。电隔离栅支持高共模瞬变,并且可以将敏感控制电路与功率级的开关噪声隔离开来。

AMC0106M25 的输出位流与外部时钟同步。该器件与 sinc3、OSR 256 滤波器相结合,可实现 16 位分辨率、88dB 动态范围和 78kSPS 数据速率。

AMC0106M25 采用 8 引脚 0.65mm 间距的 VSON 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息