产品详情

Device type Current sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Isolation rating Functional Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 570 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 1 Clearance (min) (mm) 1 Input offset (±) (max) (V) 0.002 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Current sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Isolation rating Functional Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 570 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 1 Clearance (min) (mm) 1 Input offset (±) (max) (V) 0.002 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DEN) 8 9.45 mm² (3.5 mm × 2.7 mm)
  • 线性输入电压范围:±250mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 单端比例式输出
    • 基准输入:2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.25mV(最大值)
    • 温漂:±1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.04%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 功能隔离:
    • 200VRMS、280VDC 工作电压
    • 570VRMS、800VDC 瞬态过压 (60s)
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 线性输入电压范围:±250mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 单端比例式输出
    • 基准输入:2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.25mV(最大值)
    • 温漂:±1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.04%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 功能隔离:
    • 200VRMS、280VDC 工作电压
    • 570VRMS、800VDC 瞬态过压 (60s)
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC0100R 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±250mV 差动输入,以及单端、比例式输出。输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。

该隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件或噪声敏感型电路与功率级分开。隔离栅支持高达 200VRMS / 280VDC 的工作电压,以及高达 570VRMS / 800VDC (60s) 的瞬态过压。

AMC0100R 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0100R 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。

AMC0100R 采用 8 引脚 0.65mm 间距的 VSON 封装,其额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC0100R 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±250mV 差动输入,以及单端、比例式输出。输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。

该隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件或噪声敏感型电路与功率级分开。隔离栅支持高达 200VRMS / 280VDC 的工作电压,以及高达 570VRMS / 800VDC (60s) 的瞬态过压。

AMC0100R 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0100R 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。

AMC0100R 采用 8 引脚 0.65mm 间距的 VSON 封装,其额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC0100R 高精度、±250mV 输入、 功能隔离式放大器,具有单端比例式输出 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-26
应用手册 比例式输出隔离式放大器的系统优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DEN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频