AFE8128EVM

AFE8128EVM

立即订购

概述

AFE8128 评估模块 (EVM) 是用于评估德州仪器 (TI) 的 AFE812x 系列集成式射频采样收发器的评估板。AFE8128 器件支持多达 8 条发送通道、8 条接收通道和两条反馈通道 (8T8R2F)。该器件集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。

特性
  • LMK04828 时钟发生器 IC 用于为模拟前端 (AFE) 和采集卡(现场可编程门阵列,FPGA)提供参考时钟和 SYSREF
  • SMA 端口用于连接时钟输入并将 LMK 频率同步到信号发生器和频谱分析仪等仪器的外部基准
  • 针对片上 PLL 对外部参考时钟信号支持的外部时钟选项
RF 收发器
AFE8128 — 8 发送、8 接收、2 反馈、400MHz 至 7.2GHz 的射频采样收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE8128-MBEVM — AFE8128 评估模块

支持的产品和硬件

AFE8128-MBEVM — AFE8128 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 AFE8128-MBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-11-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频