封装信息
| 封装 | 引脚 FCBGA (ABJ) | 400 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
AFE7901 的特性
- 申请完整数据表
- 四通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
- 四通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
- 每个 TX 或 RX 的最大射频信号带宽:400MHz
- 射频频率范围:5MHz 至 7.4GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40dB 范围,0.125dB 步长
- RX:25dB 范围,0.5dB 步长
- 用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
- 每个 TX 或 RX 16 个 NCO
- 可选内部 PLL/VCO,提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
- Sysref 对齐检测器
- 串行器/解串器数据接口:
- 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
- 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
- 子类 1 多器件同步
- 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
AFE7901 的说明
AFE7901 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送器链和四个射频采样接收器链。此器件具有高达 7.4GHz 的工作频率,支持直接在 L、S 和 C 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。
TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,从而使用一个单频带或双频带数字上变频器为每个 TX 路径提供高达 400MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动一个 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
每个接收链均包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项支持使用一个或两个数字下变频器 (DDC) 将信号带宽优化至高达 400MHz。