AFE7700IALK

正在供货

4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、通用射频收发器 | ALK | 400 | -40 to 85

等同于: AFE7700IALK.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-220C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ALK) | 400
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (10+1)

AFE7700 的特性

  • 基于直接上变频架构的四路发送器:
    • 每个链的射频传输带宽高达 600MHz
  • 基于 0-IF 下变频架构的四路接收器:
    • 每个链的射频接收带宽高达 200MHz
  • 基于射频采样 ADC 的反馈链:
    • 射频接收带宽高达 600MHz
  • 射频频率范围:600MHz 至 6GHz
  • 用于 TX 和 RX LO 的四路宽带分数 N PLL 和 VCO
  • 专门用于生成数据转换器时钟的整数 N PLL、VCO
  • JESD204B 和 JESD204C 串行器/解串器接口支持:
    • 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 16 位、12 位、24 位和 32 位格式
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距 0.8mm

AFE7700 的说明

AFE7700 器件是一款高性能的多通道收发器,集成了四条直接上变频发送器链、四条直接下变频接收器链和两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围使高性能无线收发器系统得以实现。

AFE7700 的低功率耗散和大规模通道集成特性使器件能克服多天线和相控阵系统的功率和尺寸限制。宽带和高动态范围反馈路径可以帮助发送器链中的功率放大器和 IQ 校正进行数字预失真 (DPD)。串行器/解串器的高速度可减少传入和传出数据时所需的通道数。

AFE7700 的每个接收器链都具有一个 28dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个宽带无源 IQ 解调器和一个基带放大器,此基带放大器具有集成式可编程抗混叠低通滤波器,用于驱动连续时间 Σ-Δ ADC。RX 链可接收高达 200MHz 的瞬时带宽 (IBW)。每个接收器通道都有两个模拟峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行外部或内部自主 AGC,另外还具有一个射频过载检测器,可提供器件可靠性保护。集成式 QMC(正交不匹配补偿)算法能够持续监控和校正 RX 链 I 和 Q 不平衡不匹配的情况,无需注入任何专用信号或执行离线校准。

每个发送器链都具有两个 14 位、3Gsps IQ DAC,后跟一个可编程重建和 DAC 镜像抑制滤波器以及一个 IQ 调制器,用于驱动具有 39dB 范围增益控制功能的宽带射频放大器。TX 链集成了 QMC 和 LO 漏电消除算法,利用反馈路径来持续跟踪和更正 TX 链 IQ 不匹配和 LO 漏电的情况。

每条反馈路径均基于射频采样架构,并具有一个驱动 14 位 3Gsps 射频 ADC 的输入射频 DSA。直接采样架构提供了一个固有的宽带接收器链,并简化了 TX 链损失校准。反馈路径集成了两个独立的 NCO,可在两个观察到的射频输入带之间进行快速切换。

合成器部分集成了四路分数 N 射频 PLL,可产生四个不同的射频 LO,从而可支持最多两个不同的频带。每个频带可配置为两个发射器、两个接收器和一条反馈路径。

空白

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息