ZHCSKB6A
October 2019 – March 2020
AFE7700
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
AFE7700 方框图
4
说明 (续)
5
修订历史记录
6
器件和文档支持
6.1
接收文档更新通知
6.2
支持资源
6.3
商标
6.4
静电放电警告
6.5
Glossary
7
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
ABJ|400
MCBG079C
ALK|400
MPBGAU3B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcskb6a_oa
1
特性
基于直接上变频架构的四路发送器:
每个链的射频传输带宽高达 600MHz
基于 0-IF 下变频架构的四路接收器:
每个链的射频接收带宽高达 200MHz
基于射频采样 ADC 的反馈链:
射频接收带宽高达 600MHz
射频频率范围:600MHz 至 6GHz
用于 TX 和 RX LO 的四路宽带分数 N PLL 和 VCO
专门用于生成数据转换器时钟的整数 N PLL、VCO
JESD204B 和 JESD204C 串行器/解串器接口支持:
8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
8b/10b 和 64b/66b 编码
16 位、12 位、24 位和 32 位格式
子类 1 多器件同步
封装:17mm × 17mm FCBGA,间距 0.8mm