封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
AFE031 的特性
- 具有热保护和过流保护功能的集成式电力线驱动器
- 符合 EN50065-1 标准
- 通过 PRIME 认证
- 大输出摆幅:1.5A 电流时为 12VPP
(电源电压为 15V) - 低功耗:
15mW(接收模式) - 可编程 Tx 和 Rx 滤波器
- 支持 EN50065 CENELEC 频带 A、B、C、D
- 支持 FSK、S-FSK 和 OFDM
- 支持 PRIME、G3、IEC 61334
- 接收灵敏度:20µVRMS,典型值
- 可编程 Tx 和 Rx 增益控制
- 四线串行外设接口
- 两个集成式过零检测器
- 双线收发器缓冲器
- 48 引脚 QFN PowerPAD™封装
- 扩展结温范围:
–40°C 至 +125°C
AFE031 的说明
AFE031 是一款低成本、集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端 (AFE) 器件,能够在 DSP 或微控制器的控制下,以容性或变压器耦合的方式连接至电力线。该器件非常适合于驱动需要为无功负载提供高达 1.5A 电流的低阻抗线路。该集成式接收器能够检测低至 20µVRMS 的信号,并且支持各种增益选项以适应不同的输入信号条件。此单片集成电路可为要求严苛的电力线通信 应用中空间受限音频系统的绝佳选择。
AFE031 变送功率放大器可由 7V 至 24V 的单电源供电。在最大输出电流情况下,宽输出摆幅可通过标称 15V 的电源提供 12VPP (IOUT = 1.5A) 的电压能力。该模拟和数字信号处理电路由 3.3V 单电源供电。
AFE031 在过热和短路情况下会受到内部保护。它还提供一个可调节电流限值。提供一个中断输出用于标示电流限值和热界限。还有一个关断引脚,此引脚用于快速将此器件置于最低功率的状态下。通过此四线制串行外设接口,或者 SPI™,每一个功能块可以开启或者关闭以优化功率耗散。
AFE031 采用热增强型、表面贴装 PowerPAD 封装 (QFN-48)。额定工作扩展工业结温范围为 –40°C 至 +125°C。