ADS5294IPFPR

正在供货

八通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) | PFP | 80 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ADS5294IPFPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS5294IPFP 正在供货
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
ADS5294IPFPT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A991C3

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PFP) | 80
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

ADS5294 的特性

  • 最大采样速率:80MSPS/14 位
  • 高信噪比
    • 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 75.5dBFS
    • 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 78.2dBFS,并且抽取滤波器被启用
    • 5MHz/80MSPS 时无杂散动态范围 (SFDR) 为 84dBc
  • 低功耗
    • 50MSPS 时为每通道 58mW
    • 80MSPS 时为每通道 77mW(每通道 2 条低压差分信令 (LVDS) 电缆)
  • 数位处理区块
    • 可编程有限脉冲响应 (FIR) 抽取滤波器和过采样以最大限度地减少谐波干扰
    • 可编程无限脉冲响应 (IIR) 高通滤波器以最大限度地减少直流偏移
    • 可编程数字增益:0dB 至 12dB
    • 平均 2 通道或 4 通道
  • 灵活的串行 LVDS 输出:
    • 每个通道有一条或两条 LVDS 输出线路电缆(具体取决于 ADC 采样速率)
    • ADC 输入通道与 LVDS 输出引脚间的可编程映射 - 简化了电路板设计
    • 多种测试模式以验证现场可编程栅极阵列 (FPGA) /接收器的数据捕捉
  • 内部和外部基准
  • 针对低功耗的 1.8V 运行
  • 低频噪声抑制
  • 在 1 个时钟周期内从 6dB 过载内恢复
  • 封装:12mm x 12mm 80 引脚四方扁平式封装 (QFP)

ADS5294 的说明

ADS5294 是一款低功耗 80MSPS 8 通道 ADC,此 ADC 使用 CMOS 工艺技术和创新的电路技术。低功耗、高 SNR、低 SFDR 以及一贯的过载恢复能力使得用户可以设计出高性能的系统。

ADS5294 的数字处理块集成了几个常用的数字功能来提升系统性能。此器件包括一个配备内置抽取滤波器的数字滤波器模块(具有低通、高通和带通特性)。此抽取率也是可编程的(2 倍、4 倍或 8 倍)。此抽取率对窄带应用 非常有用在窄带应用中,滤波器可以提高信噪比、消除谐波,同时也可以降低输出数据速率。此器件包括一个平均模式,在此模式中,可将两个通道(甚至四个通道)平均来提高信噪比。

串行 LVDS 输出减少了接口线路的数量并实现最高系统集成。每条通道 ADC 的数字数据根据 ADC 采样速率在一条或两条 LVDS 输出线路的电缆上输出。这个两线制接口保持一个低串行数据速率,从而即使在高采样速率时也可使用基于低成本 FPGA 的接收器。ADC 分辨率通过寄存器编程为 12 位或 14 位。一个独特的特性是可以实现输入通道和 LVDS 输出引脚间灵活映射的可编程映射模块。这个模块极大地降低了 LVDS 输出走线的复杂度,并且通过减少印刷电路板 (PCB) 的层数来有可能获得更廉价的系统电路板。

此器件集成了一个已调整的且可与其它器件精确匹配的内部基准。内部基准模式实现了最佳性能。外部基准也可驱动此器件。

此器件采用 12mm x 12mm 80 引脚 QFP 封装。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。ADS5294 与 ADS5292 完全引脚到引脚和寄存器兼容。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS5294IPFP 正在供货
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
ADS5294IPFPT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息