封装信息
| 封装 | 引脚 HTQFP (PFP) | 80 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (5+1) |
ADS5294 的特性
- 最大采样速率:80MSPS/14 位
- 高信噪比
- 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 75.5dBFS
- 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 78.2dBFS,并且抽取滤波器被启用
- 5MHz/80MSPS 时无杂散动态范围 (SFDR) 为 84dBc
- 低功耗
- 50MSPS 时为每通道 58mW
- 80MSPS 时为每通道 77mW(每通道 2 条低压差分信令 (LVDS) 电缆)
- 数位处理区块
- 可编程有限脉冲响应 (FIR) 抽取滤波器和过采样以最大限度地减少谐波干扰
- 可编程无限脉冲响应 (IIR) 高通滤波器以最大限度地减少直流偏移
- 可编程数字增益:0dB 至 12dB
- 平均 2 通道或 4 通道
- 灵活的串行 LVDS 输出:
- 每个通道有一条或两条 LVDS 输出线路电缆(具体取决于 ADC 采样速率)
- ADC 输入通道与 LVDS 输出引脚间的可编程映射 - 简化了电路板设计
- 多种测试模式以验证现场可编程栅极阵列 (FPGA) /接收器的数据捕捉
- 内部和外部基准
- 针对低功耗的 1.8V 运行
- 低频噪声抑制
- 在 1 个时钟周期内从 6dB 过载内恢复
- 封装:12mm x 12mm 80 引脚四方扁平式封装 (QFP)
ADS5294 的说明
ADS5294 是一款低功耗 80MSPS 8 通道 ADC,此 ADC 使用 CMOS 工艺技术和创新的电路技术。低功耗、高 SNR、低 SFDR 以及一贯的过载恢复能力使得用户可以设计出高性能的系统。
ADS5294 的数字处理块集成了几个常用的数字功能来提升系统性能。此器件包括一个配备内置抽取滤波器的数字滤波器模块(具有低通、高通和带通特性)。此抽取率也是可编程的(2 倍、4 倍或 8 倍)。此抽取率对窄带应用 非常有用在窄带应用中,滤波器可以提高信噪比、消除谐波,同时也可以降低输出数据速率。此器件包括一个平均模式,在此模式中,可将两个通道(甚至四个通道)平均来提高信噪比。
串行 LVDS 输出减少了接口线路的数量并实现最高系统集成。每条通道 ADC 的数字数据根据 ADC 采样速率在一条或两条 LVDS 输出线路的电缆上输出。这个两线制接口保持一个低串行数据速率,从而即使在高采样速率时也可使用基于低成本 FPGA 的接收器。ADC 分辨率通过寄存器编程为 12 位或 14 位。一个独特的特性是可以实现输入通道和 LVDS 输出引脚间灵活映射的可编程映射模块。这个模块极大地降低了 LVDS 输出走线的复杂度,并且通过减少印刷电路板 (PCB) 的层数来有可能获得更廉价的系统电路板。
此器件集成了一个已调整的且可与其它器件精确匹配的内部基准。内部基准模式实现了最佳性能。外部基准也可驱动此器件。
此器件采用 12mm x 12mm 80 引脚 QFP 封装。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。ADS5294 与 ADS5292 完全引脚到引脚和寄存器兼容。