霍尔效应电流传感器

无论时间、温度如何变化,都能实现一致、精确的测量

parametric-filter查看所有产品

我们的霍尔效应电流传感器具有高精度和低漂移的特性,无论时间、温度如何变化,都能实现精确的电流测量。此外,我们的霍尔效应电流传感器提供不同隔离级别的高工作电压电平,以适用不同的用例条件。

我们霍尔效应电流传感器的优势

checkmark

低漂移

通过零漂移架构和实时灵敏度补偿来减小温度变化、封装应力和老化的影响,无论时间、温度如何变化,始终保持低漂移水平。

checkmark

高精度

通过更高的效率和更严格的系统控制来提高总体系统性能。

checkmark

隔离

遵守行业法规,通过高工作电压延长产品寿命,同时满足严苛的环境和用例条件。

适合您设计的灵活电流检测解决方案

在每个系统中实现精确、快速的电流检测

TI 提供品类齐全的电流检测解决方案产品系列,无论您是需要检测过流故障、提高系统效率,还是提供闭环反馈,都能找到合适的解决方案,让您无需牺牲系统尺寸、复杂性或成本,即可在各种共模电压和温度条件下获得出色的精度。凭借数十年的经验,我们开发了先进的电流检测技术,让工程师能够实现出色的系统性能、功效和可靠性。

详细了解我们用于电流检测的主要产品类别:

技术资源

电子书
电子书
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
此电子书总结了 20 种旨在简化电流检测放大器设计的经过检验的技巧,包括超出范围测量和信号链集成。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
通过零漂移霍尔效应电流改善高压系统的性能
了解行业主要趋势如何推动对隔离式电流检测的需求,以及零漂移霍尔效应电流传感器如何改善隔离和测量漂移特性。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 霍尔效应电流传感器
该培训系列包括视频和可下载的参考资料,有助于加快您的学习进度并加深技术专业知识。

设计和开发资源

参考设计
1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计
此参考设计是一种数字控制的紧凑型 1kW 交流/直流电源设计,适用于服务器电源单元 (PSU) 和电信整流器应用。该高效设计支持两个主要功率级,包括一个前端连续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 功率级。PFC 级采用带有集成驱动器的 LMG341x GaN FET,可在宽负载范围内实现高效率,并且符合 80 Plus Titanium 要求。该参考设计还支持 LMG3422 GaN FET 半桥电感器-电感器-电容器 (LLC) 隔离式直流/直流级,以便在 1kW 功率下实现 +12V 直流输出。两个控制卡使用 C2000™ Piccolo™ 微控制器来控制两个功率级。
参考设计
使用霍尔效应电流传感器、适用于 230VAC 电机驱动器的同相电流感应参考设计
此参考设计采用能测量电流的霍尔效应电流传感器 TMCS1100,绝对误差 < 1%(–40°C 至 125°C),工作隔离电压高达 600V。该低电阻、一体式封装的电流感应元件无需高侧电源即可提供紧凑、高效的电流感应解决方案,实现精密的电机扭矩、速度或位置控制。该逆变器功率级包括 600V LMG3411 氮化镓 (GaN) 功率模块,能使下一代电机驱动器进一步降低尺寸、提高效率。 
评估板
TMCS1101 隔离式霍尔效应电流检测评估模块
TMCS1101EVM 工具可帮助您快速、便捷地使用 TMCS1101,后者是一种采用内部比例式基准的隔离式霍尔效应精密电流检测监控器。此评估模块使用户能够在测量隔离输出时将最大工作电流推入霍尔输入端。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁干扰 (EMI) 测试进行布局。TMCS1101EVM 由单个 PCB 构成,可分为 8 个独立的部分。其中 4 个部分对应 TMCS1101 的 4 种单向型号,剩余 4 个部分对应该器件的双向型号。
TMCS1170
霍尔效应电流传感器

100V Hall-effect current sensor with ambient field rejection, configurable over-current detection

价格约为 (USD) 1ku | 0.594

TMCS2100-Q1
霍尔效应电流传感器

通过 AEC-Q100 认证的可编程无磁芯高精度霍尔效应电流传感器