BEACN-3P-TORPEDO

BEACN-3P-TORPEDO

立即订购

概述

DM3730/AM3703 Torpedo 系统级模块 (SoM) 是一款紧凑型、生产就绪的平台,基于德州仪器 (TI) DaVinci™ DM3730 和 Sitara™ AM3703 处理器构建。Torpedo 尺寸仅为 15mm × 27mm,将处理器、存储器、电源管理和基本系统功能集成于超小尺寸中,帮助工程师降低设计复杂性并加速开发进程。

DM3730 型号将 1GHz ARM® Cortex™-A8 处理器与 TMS320C64x+™ DSP 和 PowerVR SGX™ 图形加速器相结合,适用于多媒体、视觉和显示密集型应用。提供面向 Linux®、Android™ 和 Windows Embedded CE 的生产就绪型 BSP,有助于加快产品上市速度;同时支持显示、音频、USB、串行和扩展接口,便于集成到广泛的嵌入式系统中。

Torpedo 非常适合医疗、工业、便携式和空间受限的应用,这些应用需要高性能、低功耗和长期可靠性。

特性
  • 处理器
    • 支持德州仪器 (TI) DaVinci DM3730 或 Sitara AM3703 处理器,主频最高达 1GHz
    • IVA2.2 子系统内置 TMS320C64x+™ DSP 核心,主频最高达 800MHz,并支持多种编解码器(仅限 DM3730)
    • Power SGX™ 图形加速器(仅限 DM3730)
  • 嵌入式存储器
    • 移动 DDR SDRAM / NAND 闪存存储器(PoP 技术)
      • 256MB / 512MB
      • 512MB / 512M
    • 从 NAND 闪存或外部 SD 卡读取数据
  • Serial I/O
    • (3) UARTs
    • (2) McBSP
    • (3) SPI、(2) I2C
  • USB
    • USB 2.0 高速 On-The-Go 接口
  • 显示
    • 可编程彩色 LCD 控制器支持高达 24bpp 的 TFT 接口
    • 硬件支持 XGA 1024×768(24 位色彩)
    • 电视输出/S-Video 接口
  • 音频
    • 符合 I2S 标准的音频编解码器(TI TPS65950 - 16 位立体声 DAC、13 位 ADC)
  • PC 卡扩展
    • 支持多种 MMC/SD 卡
  • 机械规格
    • 超紧凑 Torpedo SOM 外形尺寸 (15mm x 27mm x 3.8mm)
    • 商用温度(0°C 至 +70°C)
    • 工业温度(-40°C 至 +85°C)
    • 扩展温度(-40°C 至 +70°C)
多媒体和工业网络 SoC
AM3703 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、摄像机 DM3730 — 数字媒体处理器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Beacon EmbeddedWorks

立即订购并开发

开发套件

SDK-DM3730-30-256512R — Beacon EmbeddedWorks Zoom™ DM3730 Torpedo™ 开发者套件

支持的产品和硬件

SDK-DM3730-30-256512R — Beacon EmbeddedWorks Zoom™ DM3730 Torpedo™ 开发者套件

close
版本: null
发布日期:
评估板

SOMAM3703-20-1780AGCR — Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™ 系统级模块 (SoM)

支持的产品和硬件

SOMAM3703-20-1780AGCR — Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™ 系统级模块 (SoM)

close
版本: null
发布日期:
评估板

SOMDM3730-20-1780AGIR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 工业温度系统级模块 (SoM)

支持的产品和硬件

SOMDM3730-20-1780AGIR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 工业温度系统级模块 (SoM)

close
版本: null
发布日期:
评估板

SOMDM3730-20-2780AGCR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 商用温度系统级模块 (SoM)

支持的产品和硬件

SOMDM3730-20-2780AGCR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 商用温度系统级模块 (SoM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Beacon EmbeddedWorks。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。