ZHDA116
April 2026
BQ25856-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
如何延长超级电容器的使用寿命
2.1
电压的影响
2.2
电流的影响
2.3
温度的影响
3
超级电容器的 ESR 和电容
3.1
估算电容器的电容和 ESR
3.2
使用 BQ25856-Q1 测量超级电容器的运行状况
3.3
估算反向模式下的电容和 ESR
4
总结
5
附录 - BQ25858-Q1 的 MCU 代码示例
6
参考资料
Application Note
使用 BQ25856-Q1 测量超级电容器的运行状况
下载最新的英语版本