ZHDA116 April   2026 BQ25856-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2如何延长超级电容器的使用寿命
    1. 2.1 电压的影响
    2. 2.2 电流的影响
    3. 2.3 温度的影响
  6. 3超级电容器的 ESR 和电容
    1. 3.1 估算电容器的电容和 ESR
    2. 3.2 使用 BQ25856-Q1 测量超级电容器的运行状况
    3. 3.3 估算反向模式下的电容和 ESR
  7. 4总结
  8. 5附录 - BQ25858-Q1 的 MCU 代码示例
  9. 6参考资料

电流的影响

大量电流灌入或拉取超级电容器会导致内部发热。灌电流或拉电流若超过超级电容器的规格,会缩短器件的使用寿命。BQ2575X 和 BQ2585X-Q1 系列具有放电电流限制,可通过 IBAT_REV 寄存器限制超级电容器的总拉电流。BQ2575X 和 BQ2585X-Q1 系列还具有充电电流设置,可准确调节进入超级电容器的电流。