ZHDA116 April   2026 BQ25856-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2如何延长超级电容器的使用寿命
    1. 2.1 电压的影响
    2. 2.2 电流的影响
    3. 2.3 温度的影响
  6. 3超级电容器的 ESR 和电容
    1. 3.1 估算电容器的电容和 ESR
    2. 3.2 使用 BQ25856-Q1 测量超级电容器的运行状况
    3. 3.3 估算反向模式下的电容和 ESR
  7. 4总结
  8. 5附录 - BQ25858-Q1 的 MCU 代码示例
  9. 6参考资料

总结

与电解电容器或电池相比,超级电容器具有很大的优势。与电池相比,超级电容器具有更高的功率密度和更长的使用寿命。此外,超级电容器可以存储比电解电容器更多的能量。但是,超级电容器仍会老化,可用功率和能量会随着时间的推移而降低。BQ2585X-Q1 和 BQ2575X 系列 IC 可以估算超级电容器的 ESR 和电容。这些信息有助于跟踪超级电容器的运行状况,并可用于估算电容器的使用寿命。