ZHDA116 April   2026 BQ25856-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2如何延长超级电容器的使用寿命
    1. 2.1 电压的影响
    2. 2.2 电流的影响
    3. 2.3 温度的影响
  6. 3超级电容器的 ESR 和电容
    1. 3.1 估算电容器的电容和 ESR
    2. 3.2 使用 BQ25856-Q1 测量超级电容器的运行状况
    3. 3.3 估算反向模式下的电容和 ESR
  7. 4总结
  8. 5附录 - BQ25858-Q1 的 MCU 代码示例
  9. 6参考资料

简介

超级电容器作为备用系统变得越来越普遍。超级电容器可以为医疗设备、车门和车载计算机等终端设备提供备用电源。超级电容器还可以为服务器提供辅助电源。

与电池技术相比,超级电容器可提供更长的使用寿命和功率密度;但是,仍需要考虑老化的影响。随着超级电容器的使用年限增加,ESR 也会增加,而电容会减小。这两个因素共同作用,可降低超级电容器的总可用能量和功率。

这些电容器在实际应用中需要保障可靠且使用寿命长。本应用手册介绍了如何快速测量超级电容器的电容和 ESR。借助 ESR 和电容信息,可以在电容器达到使用寿命 (EOL) 之前更换超级电容器。