ZHDA116 April 2026 BQ25856-Q1
超级电容器的功能寿命取决于电压、充电电流、机械应力和工作温度。许多超级电容器制造商确定,当电容降至标称值的 80% 或等效串联电阻 (ESR) 升至标称值的 200% 时,其电容器就达到了 EOL。请咨询每个超级电容器的制造商,以确定超级电容器何时达到 EOL。
本应用手册主要介绍如何测量超级电容器的 ESR 和电容。尽管如此,仍存在若干会降低超级电容器整体使用寿命的因素,后文将介绍这些因素,并说明如何通过 BQ2585X-Q1 延缓其寿命衰减。