ZHDA077A
March 2026 – May 2026
AFE7950-SEP
,
AFE7950-SP
1
摘要
商标
1
简介
1.1
现代卫星通信系统概述
1.2
AFE7950 作为集成射频设计的演示文稿
2
AFE7950 在 SATCOM 应用中的技术优势
2.1
频谱灵活性和敏捷性
2.1.1
宽频率范围(600MHz 至 12GHz)
2.1.2
可配置的带宽
2.1.3
跳频对 SATCOM 的重要意义
2.1.4
JESD204B 和 JESD204C 灵活性
2.1.4.1
子类 1 同步
2.1.4.2
通道缩减以节省功耗
2.1.4.3
建议的 JESD 编码
2.2
SATCOM 系统设计的优势
2.3
辐射耐受性
2.3.1
AFE7950-SP:航天级版本
2.3.1.1
总电离剂量 (TID)
2.3.1.2
单粒子闩锁 (SEL)
2.3.1.3
单粒子功能中断 (SEFI)
2.3.1.4
辐射批次验收测试
2.3.1.5
释气符合 ASTM E595 标准
2.3.2
在 SATCOM 领域的优势
2.4
功耗优化
2.4.1
电源模式配置
2.4.1.1
仅 Rx 模式
2.4.1.1.1
Rx 模式用例
2.4.1.1.2
Rx 模式的优势
2.4.1.2
典型工作模式
2.4.1.3
4T4R FDD 模式
2.4.1.3.1
4T4R FDD 模式用例
2.4.2
节能策略
2.4.2.1
低功耗工作模式
2.4.2.1.1
待机模式
2.4.2.1.2
睡眠模式
2.4.3
SATCOM 睡眠和待机模式的优势
3
结语
4
参考资料
Technical White Paper
AFE7950-SP 在卫星通信中的应用
下载最新的英语版本