ZHDA077A March 2026 – May 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP
AFE7950 器件具有可配置的带宽,支持两种模式:单 DDC 模式和双 DDC 模式。这些带宽设置是可编程的,并且可以从广泛的可用范围中选择,从而使 AFE7950 具有可扩展性和灵活性。
在单频带 DDC 模式下,ADC 前端数字抽取块可通过编程设置,支持 100MHz 至最大 1200MHz 的瞬时带宽。
在双 DDC 模式下,该器件可支持 2400MHz 的总带宽,同时保持每个通道的 NCO 独立控制。