ZHDA077A March 2026 – May 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP
SEFI 稳健性是 AFE7950-SP 的核心关注要点。SEFI 需通过断电重启与重新编程恢复。如要测量 SEFI,根据注量率设定辐射束运行时长(1E2 时通常为五分钟)。每个时间间隔结束后,辐射束暂停,器件恢复至初始状态。如果 RX 通道 1 SNR 恢复到 100dB 本底噪声,则测试继续;如果没有,则在断电重启后重新配置器件。根据累积注量计算给定 LET 的 SEFI 横截面。
| 注量率(离子·cm2/s) | 离子 | LET (MeV∙cm²/mg) | 时间 | 通量 | SEFI? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 × 104 | Ar | 9.75 | 25 秒 | 2.45 × 105 | 否 |
| 1.00 × 104 | 50 秒 | 4.88 × 105 | 否 | ||
| 1.00 × 104 | 75 秒 | 7.15 × 105 | 否 | ||
| 1.00 × 104 | 100 秒 | 9.53 × 105 | 是 | ||
| 1.00 × 102 | Cu | 24.54 | 5 分钟 | 4.43 × 104 | 否 |
| 1.00 × 102 | 10 分钟 | 8.79 × 104 | 否 | ||
| 1.00 × 102 | 15 分钟 | 1.28 × 105 | 否 | ||
| 1.00 × 102 | 20 分钟 | 1.71 × 105 | 否 | ||
| 1.00 × 102 | 25 分钟 | 2.16 × 105 | 否 | ||
| 1.00 × 102 | 30 分钟 | 2.56 × 105 | 否 | ||
| 1.00 × 102 | 35 分钟 | 3.00 × 105 | 是 | ||
| 1.00 × 102 | Ag | 57.73 | 5 分钟 | 3.92 × 104 | 否 |
| 1.00 × 102 | 20 分钟 | 1.60 × 105 | 否 | ||
| 1.00 × 102 | 25 分钟 | 2.00 × 105 | 否 | ||
| 1.00 × 102 | 30 分钟 | 2.39 × 105 | 是 |
| 轨道类型 | 有效起始 LETEFF (MeV-cm2/mg) | σSAT (cm2) | 事件发生率(/天) | 事件发生率 (FIT) | MTBE(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO (ISS) | 1 | 2.33 × 10–5 | 9.48 × 10–5 | 3.95 × 103 | 2.89 × 101 |
| GEO | 8.29 × 10–4 | 3.45 × 103 | 3.30 |