ZHDA077A March 2026 – May 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP
4T4R FDD 模式启用了全部四个 ADC 和全部四个 DAC,并分别以 3GSPS 和 12GSPS 的满采样率运行。在此配置下,器件的峰值消耗约为 10.640W。
该模式其他特性包括:
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 11d:FDD 4T4R单频带:8 倍插值,RX 使用 FBTX/FB/RX 速率 = 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:8-8-2-1,FB/RX:4-4-4-2 | 1260 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 940 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 73 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX | 630 | mA | |||
| 2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC | 1480 | mA | ||||
| 2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF | 78 | mA | ||||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 4200 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 10640 | mW | |||