ZHDA077A March   2026  – May 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 现代卫星通信系统概述
    2. 1.2 AFE7950 作为集成射频设计的演示文稿
  5. 2AFE7950 在 SATCOM 应用中的技术优势
    1. 2.1 频谱灵活性和敏捷性
      1. 2.1.1 宽频率范围(600MHz 至 12GHz)
      2. 2.1.2 可配置的带宽
      3. 2.1.3 跳频对 SATCOM 的重要意义
      4. 2.1.4 JESD204B 和 JESD204C 灵活性
        1. 2.1.4.1 子类 1 同步
        2. 2.1.4.2 通道缩减以节省功耗
        3. 2.1.4.3 建议的 JESD 编码
    2. 2.2 SATCOM 系统设计的优势
    3. 2.3 辐射耐受性
      1. 2.3.1 AFE7950-SP:航天级版本
        1. 2.3.1.1 总电离剂量 (TID)
        2. 2.3.1.2 单粒子闩锁 (SEL)
        3. 2.3.1.3 单粒子功能中断 (SEFI)
        4. 2.3.1.4 辐射批次验收测试
        5. 2.3.1.5 释气符合 ASTM E595 标准
      2. 2.3.2 在 SATCOM 领域的优势
    4. 2.4 功耗优化
      1. 2.4.1 电源模式配置
        1. 2.4.1.1 仅 Rx 模式
          1. 2.4.1.1.1 Rx 模式用例
          2. 2.4.1.1.2 Rx 模式的优势
        2. 2.4.1.2 典型工作模式
        3. 2.4.1.3 4T4R FDD 模式
          1. 2.4.1.3.1 4T4R FDD 模式用例
      2. 2.4.2 节能策略
        1. 2.4.2.1 低功耗工作模式
          1. 2.4.2.1.1 待机模式
          2. 2.4.2.1.2 睡眠模式
      3. 2.4.3 SATCOM 睡眠和待机模式的优势
  6. 3结语
  7. 4参考资料

典型工作模式

该配置采用 TDD 模式和 4T4R1FB 设置,总功耗为 7.62W,在性能与功耗效率之间实现了均衡。尽管在采样率和 JESD204 吞吐量方面进行了适度扩展,但该模式仍能高度满足 SATCOM 应用的需求:

  • 支持 8GHz(X 带)宽带传输
  • 通过高速 JESD204 链路实现可靠的数据传输
  • 通过反馈通道实现实时监测和自适应校准
  • 通过 TDD 结构,适用于优先处理上行链路(例如机载或移动终端)的系统
  • 专为具有严格散热和能源限制的平台而设计
表 2-6 典型工作模式的电气特性 TA = +25°C 时的典型值,整个温度范围为 TA,MIN = -40°C 至 TJ,MAX = +110°C;TX 输入速率 = 491.52MSPS,fDAC = 8847.36MSPS 交错模式;fADC = 2949.12MSPS;标称电源;-1dBFS 时为 1 个子载波;DSA 衰减 =0dB;串行器/解串器速率 = 24.33Gbps;除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 7b:TDD 4R(TX 处于待机模式)TX 9G 和 FB 3G - 16 位:368.64M;DSA = 6dB,非交错模式,待机 RX 3G:368.64M。16 位串行器/解串器:25gbps) → 2 个通道用于 Rx/FB(通道共享)以及 2 个通道用于 Tx 789.5 mA
3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 471.3 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 73.4 mA
IVDD1P2 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX 599.3 mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC 169.6 mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 39.1 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1645.3 mA
Pdiss 功率耗散 4851.9 mW