ZHDA077A March 2026 – May 2026 AFE7950-SEP , AFE7950-SP
AFE7950 是一款高性能多通道收发器,在一个裸片上整合了四条射频采样数字音频转换器 (DAC) 发送器路径、四条射频采样模数转换器 (ADC) 接收器路径和两条射频采样 ADC 反馈路径。
每个接收器 (RX) 通道都包含一个数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS 非交错射频采样 ADC。每个通道还包含模拟峰值功率检测器、多个用于内外自动 AGC 控制的数字功率检测模块,以及保障器件可靠性的射频过载检测器。ADC 输出馈送灵活的单频带或双频带数字下变频器 (DDC),从而将采样率降低到目标频带。
反馈 (FB) 链通常用作外部线性化 DPD 引擎的功率放大器 (PA) 输出的观察路径,但也可用作额外接收器。FB ADC 与 RX ADC 相同。
每个发送器 (TX) 通道都有一个单频带或双频带数字上变频器 (DUC),可驱动 12GSPS 射频采样 DAC,后跟一个 DSA 模块。
在单频带 DUC 或 DDC 模式下,每个上变频链和下变频链都集成了 16 个独立的数控振荡器 (NCO),可在射频频率之间进行快速切换,同时保持任何空闲 NCO 的相位。在双频带 DUC 或 DDC 模式下,每个链提供两个 NCO,可在两个射频频率间快速切换并保持相位相干。