• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • ADS9212 评估模块

    • ZHCUCB6 September   2024 ADS9212

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • ADS9212 评估模块
  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ADS9212EVM 快速入门指南
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
    3. 2.3 模拟接口
      1. 2.3.1 ADC 输入 SMA 连接
      2. 2.3.2 电压基准
    4. 2.4 数字接口连接
    5. 2.5 数字接口和时钟输入
  7. 3软件
    1. 3.1 ADS9212EVM-GUI 软件安装
    2. 3.2 USB 驱动程序安装
    3. 3.3 使用配置选项卡
    4. 3.4 使用采集选项卡
    5. 3.5 使用 INL/DNL 工具
    6. 3.6 使用 Histogram 选项卡
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 ADS9212EVM 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 重要声明
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
EVM User's Guide

ADS9212 评估模块

下载最新的英语版本

说明

ADS9212EVM 是用于评估 ADS9212 双通道同步采样 SAR ADC 性能的平台,它包括 PGA 前端,可在单端和差分配置下支持 ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和 ±2.5V 输入电压。ADC 内核在 8MSPS/通道时支持 18 位分辨率。

ADS9212EVM 在 PCB 底部包括标准 FMC 连接器。FMC 连接器可用于与标准 FPGA 套件配合使用,包括 TSWDC155EVM(单独出售)。TSWDC155EVM 是一个数字控制器板,随附的 EVM 软件 GUI 需要它来与器件通信、换向和绘制测量结果图。

特性

  • ADS9212EVM 具有对 ADS9212 ADC 进行诊断测试和准确性能评估所需的硬件。
  • TSWDC155EVM 控制器(单独出售)提供运行 ADS9212EVM 所需的所有必要数字 I/O 信号和电源轨。
  • 适用于 Microsoft® Windows® 10 64 位操作系统的易用评估 GUI 需要 TSWDC155EVM(单独出售)才能运行。
  • 随附的软件套件包括用于数据采集、直方图分析、频谱分析和线性分析的图形工具。

ADS9212EVM ADS9212EVMADS9212EVM

1 评估模块概述

1.1 引言

这是 ADS9212 评估模块 (EVM),而 ADS9212 是一款 2 通道、18 位、8MSPS/通道逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,该 EVM 可以简化对 ADS9212 器件的评估。本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单 (BOM)。

1.2 套件内容

该套件包含 ADS9212EVM 和 ADS9212EVM-GUI 软件。ADS9212EVM 在 PCB 底部包含一个标准 FMC 连接器,可用于与标准 FPGA 套件搭配使用。但是,要使用 GUI(图形用户界面)软件,ADS9212EVM 必须与 TSWDC155EVM 控制器(单独出售)配合使用。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale