ZHCUCB6 September 2024 ADS9212
如节 2.1所述,USB-C® 连接器能够使用默认配置为 TSWDC155EVM 和 ADS9212EVM 供电。在 ADC 转换过程中,组合的峰值电流消耗达到 600mA(典型值),并在 GUI 中初始化 ADS9212EVM 之后达到 520mA RMS(典型值),如 节 3.3所述。
TWDC155EVM 是一款高功率 SuperSpeed (USB 3.0) 器件。这意味着 PC 可以通过兼容的 USB 3.0 端口提供高达 900mA 的电流。不过,很多 PC USB 端口配置允许的值远低于该限值,具体取决于通常由总线上其他设备导致的单元负载握手过程。根据 PC 端口配置,触发 USB 上的电流限制可能会导致 USB 端口供电中断、功耗过大或发热。因此,在以下情况下,TI 强烈建议考虑切换到外部供电的 ADS9212EVM 或 TSWDC155EVM:
要切换到 ADS9212EVM 上的外部电源配置,请将 JP4 上的跳线移动到 EXT_PWR 位置,并使用 J1 端子块提供所需的 5.2V 至 5.5V 电源。要切换到 TSWDC155EVM 上的外部电源配置,请将 J2 上的跳线移动到 5V(外部)位置,并使用 J10 端子块或桶形插孔连接器来提供所需的 5V 电源。
USB 集线器可能会导致设备枚举问题,因此不建议在通过 TSWDC155EVM 进行通信时使用 USB 集线器。