ZHCUCB6 September 2024
ADS9212 使用 SPI 来配置内部器件寄存器(SCLK、SDI、SDO、CSn 和 SPI_EN)。使用单独的 CMOS 接口利用多达四个输出数据通道(D0、D1、D2 和 D3)采集每个 ADC 通道的转换数据。SPI 和 CMOS 接口信号连接到 FMC 连接器 (J19)。FMC 连接器信号定义如图 2-5 所示。这些信号也可通过测试点进行示波器测量,如 PCB 丝印所示。
下面的 FMC 连接器引脚排列也可以连接标准 FPGA 开发套件。请注意,TI 提供的软件 GUI 仅与 TSWDC155EVM 兼容,不支持第三方软件开发。