ZHCUCB6 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ADS9212EVM 快速入门指南
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
    3. 2.3 模拟接口
      1. 2.3.1 ADC 输入 SMA 连接
      2. 2.3.2 电压基准
    4. 2.4 数字接口连接
    5. 2.5 数字接口和时钟输入
  7. 3软件
    1. 3.1 ADS9212EVM-GUI 软件安装
    2. 3.2 USB 驱动程序安装
    3. 3.3 使用配置选项卡
    4. 3.4 使用采集选项卡
    5. 3.5 使用 INL/DNL 工具
    6. 3.6 使用 Histogram 选项卡
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 ADS9212EVM 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档

ADC 输入 SMA 连接

每个 ADC 通道均连接到两个 SMA 输入连接器。AIN3P 和 AIN3M SMA 连接器(J7 和 J6)对应于 GUI 软件上的 CHA。AIN6P 和 AIN6M SMA 连接器(J16 和 J15)对应于 GUI 软件上的 CHB。

提供了 0402 区域,以便在所有 ADC 通道上添加一阶低通滤波器网络。默认情况下,滤波电容器未安装,滤波电阻器填充为 0 欧姆。选择使用低通滤波器电路填充这些区域时,请使用 NP0/C0G 型电容器和低容差电阻器来保持交流性能。

此外,ADC 负输入连接器(例如 AIN3M)可以选择使用跳线短接到 GND,以允许单端输入信号。图 2-3 中展示了输入连接。

ADS9212EVM 输入 SMA 连接图 2-3 输入 SMA 连接