ZHCUCB6 September 2024
ADS9212 SAR 双路同步采样 ADC 具有 18 位分辨率,可在每通道 8MSPS 的速度下进行采样。ADS9212 的每个通道都具有一个完整的模拟前端,其中包含输入钳位、1MΩ 输入阻抗、独立的可编程增益放大器 (PGA)、可编程低通滤波器和 ADC 输入驱动器。该器件还具有一个低漂移高精度电压基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。凭借支持 1.2V 至 1.8V 运行的数字接口,ADS9212 可用于高速接口。该器件可配置为接受 ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和 ±2.5V 双极输入。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。ADS9212 能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,是多种工业应用的理想之选。