ZHCUCB6 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ADS9212EVM 快速入门指南
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
    3. 2.3 模拟接口
      1. 2.3.1 ADC 输入 SMA 连接
      2. 2.3.2 电压基准
    4. 2.4 数字接口连接
    5. 2.5 数字接口和时钟输入
  7. 3软件
    1. 3.1 ADS9212EVM-GUI 软件安装
    2. 3.2 USB 驱动程序安装
    3. 3.3 使用配置选项卡
    4. 3.4 使用采集选项卡
    5. 3.5 使用 INL/DNL 工具
    6. 3.6 使用 Histogram 选项卡
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 ADS9212EVM 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档

物料清单 (BOM)

表 4-1 中列出了 ADS9212EVM 物料清单。

表 4-1 ADS9212EVM 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商
C1、C4、C5、C8、C9、C12、C1371µF电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,06030603C1608X7R1C105K080ACTDK
C7110uF电容器,陶瓷,10μF,16V,+/-10%,X7R,12061206GRM31CR71C106KAC7LMuRata
C10110uF电容,陶瓷,10uF,10V,+/- 20%,X6S,06030603GRM188C81A106MA73DMuRata
C11、C16、C17、C18、C20、C21、C2270.1uF电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X7R,04020402C0402C104K8RACTUKemet
C14122uF电容,陶瓷,22µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,12101210TMK325B7226KMHPTaiyo Yuden
C15、C23210uF电容,陶瓷,10uF,10V,+/- 20%,X7R,06030603GRM188Z71A106MA73DMuRata
C28、C2921uF电容,陶瓷,1µF,10V,+/-10%,X7R,060306030603ZC105KAT4AAVX
D116V二极管,TVS,单向,6V,10.3Vc,400W,38.8A,SMASMASMAJ6.0ALittelfuse
D21绿色LED,绿色,SMDLED_0805APT2012LZGCKKINGBRIGHT
H1、H2、H3、H44机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头螺钉NY PMS 440 0025 PHB&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H84六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龙螺柱1902CKeystone
J11端子块,3.5mm 间距,2x1,TH7.0mm x 8.2mm x 6.5mmED555/2DSOn-Shore Technology
J6、J7、J14、J15、J165SMA 连接器插孔,母插座,50Ohm,穿孔焊接CONN_SMA_PTH6.0312E+13Wurth Electronics
J191连接器,1.27mm,40x10,黑色,SMT连接器,1.27mm,40x10,SMTASP-134488-01Samtec
JP3、JP6、JP93接头,100mil,2x1,镀金,TH接头,100mil,2x1,THHTSW-102-07-G-SSamtec
JP4、JP82接头,100mil,3x1,镀金,TH接头,100mil,3x1,THHTSW-103-07-G-SSamtec
L1110uH电感,绕线型,陶瓷,10uH,0.48A,0.36Ω,SMD2.5mm x 1.8mm x 1.8mmCBC2518T100MTaiyo Yuden
R712.2k电阻,2.2k,5%,0.063W,04020402CRCW04022K20JNEDVishay-Dale
R9、R10、R17、R29、R3050电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,04020402ERJ-2GE0R00XPanasonic
R1111.96Meg电阻,1.96M,1%,0.063W,04020402CRCW04021M96FKEDVishay-Dale
R121200k电阻,200k,1%,0.063W,04020402CRCW0402200KFKEDVishay-Dale
R19、R20、R21、R22、R23、R24633电阻,33,5%,0.063W,04020402CRCW040233R0JNEDVishay-Dale
SH-J2、SH-J3、SH-J5、SH-J6、SH-J115分流器,2.54mm,金,黑色分流器,2.54mm,黑色60900213421Wurth Elektronik
TP2、TP3、TP43测试点,紧凑型,SMTTestpoint_Keystone_Compact5016Keystone Electronics
U11带输入极性保护的 +/-6V、低 IQ 理想二极管,DCK0006A (SOT-SC70-6)DCK0006ALM66100DCKR德州仪器 (TI)
U21具有高 PSRR 5-SOT-23 -40°C 至 125°C 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器SOT23-5TPS7A2050PDBVR德州仪器 (TI)
U3、U62线性稳压器 IC,固定正电压,1 输出,300mA,SOT-23-5SOT23-5TPS7A2018PDBVR德州仪器 (TI)
U412ppm/°C 最大温漂,0.23ppmp-p 1/f 噪声,精密电压基准LCCC8REF7040QFKHT德州仪器 (TI)
U51采用小型 SOT-23 封装的可调节 600mA 开关式 90% 效率 PFM/PWM 升压转换器,DDC0006A (SOT-23-T-6)DDC0006ATPS61070DDCR德州仪器 (TI)
U71具有集成模拟前端的 18 位 2MSPS 双通道同步采样 ADCVQFN56ADS9212RSHT德州仪器 (TI)