本用户指南描述了 TMCS-A-Adapter 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用情况。本 EVM 旨在评估采用 DVG、DVF 和 DZP 封装的 TMCS 电压输出隔离式霍尔效应电流检测放大器的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是 TMCS-A-ADAPTER-EVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。
TMCS 霍尔效应电流检测放大器(也称为隔离式电流检测放大器)可检测由通过器件引线框的电流产生的磁通量。TMCS 器件在独立于电源电压的共模电压下使用隔离。此类器件具有 2.5V (A)、1.65V (B) 和 0.33V (C) 的零输入基准点配置,并具有各种固定灵敏度可供选择。