ZHCUBY4 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1.     6
    2. 1.1 简介
    3. 1.2 套件内容
    4. 1.3 规格
    5. 1.4 器件信息
    6. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 引脚接头和测试点
      2. 2.1.2 旁路电容器
      3. 2.1.3 负载连接器
      4. 2.1.4 TMCS 隔离式电流检测放大器
    2. 2.2 板装配
    3. 2.3 测量
      1. 2.3.1 输入接头
      2. 2.3.2 高级测量提示
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5德州仪器 (TI) 提供的相关文档

规格

以下是设置和使用 TMCS-A-ADAPTER-EVM 的说明。图 2-1 展示了使用 TMCS1123 引脚排列的简单设置示例。此器件可提供高达 1300V 直流电压的增强型隔离,外部电源按高电压 (HC)(对于负载)和低电压 (LV)(对于 DUT 电源)加以区分。HC 电源可以隔离,并具有与 LV 电源不同的电位。

TMCS-A-ADAPTER-EVM 用于增强型隔离的低侧正向电流设置图 1-1 用于增强型隔离的低侧正向电流设置
  1. 按照节 2.2 中的说明组装电路板。
  2. 将外部 LV 电源的端子连接到所用特定 TMCS 器件的 GND 和 VCC 测试点。务必先连接 GND,并确保外部 LV 电源在 3V 和 5.5V 之间。
  3. 按节 2.3连接输入端。
警告: 测量电流时,首先确保设备(导线、连接器)可以承受相应的电流和功率耗散。另外,确保电线和连接器牢固固定,以免它们移动或进行意外连接。其次,确保流经器件输入端的电流和器件隔离层上的电压电平保持在数据表所规定的器件安全工作区限制范围内。否则可能会导致 EVM 损坏或人身伤害。

请勿触摸 HV 端子!

表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!