ZHCUBY4 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1.     6
    2. 1.1 简介
    3. 1.2 套件内容
    4. 1.3 规格
    5. 1.4 器件信息
    6. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 引脚接头和测试点
      2. 2.1.2 旁路电容器
      3. 2.1.3 负载连接器
      4. 2.1.4 TMCS 隔离式电流检测放大器
    2. 2.2 板装配
    3. 2.3 测量
      1. 2.3.1 输入接头
      2. 2.3.2 高级测量提示
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5德州仪器 (TI) 提供的相关文档

板装配

在使用 TMCS-A-ADAPTER EVM 评估 TMCS 器件的性能之前,需要将 TMCS-A-ADAPTER EVM 与所提供的元件和 TMCS 霍尔效应隔离式电流检测放大器器件组装在一起。建议的电路板组装过程如下:

  1. 将表面贴装元件焊接到电路板上。这包括采用 DVGDVFDZP 封装的 TMCS 器件,电压电源旁路电容器,接地跳线电阻器和(可选)表面贴装测试点。
    1. 例如,TMCS1123 器件分别将 DVG 封装引脚 8 和 3 用于 GND 和 Vs。这些引脚分别对应于标有 CH 的 EVM 布线,因此应将旁路电容器焊接到 C 上,并将跳线电阻器焊接到 H 上。相关图示如图 2-1 所示,下面的图 3-1 展示了图片。
  2. 将(可选)通孔引脚接头焊接到电路板上。
  3. 使用提供的螺钉、锁紧垫圈和六角螺母将大电流输入接线片连接到 IN+ 和 IN- 焊盘。
    1. 拧紧时,接线片不得相互接触。
    2. 确保接线片的位置正确,以便接线片能够接触 PCB 焊盘的最大表面积。
    3. 连接器必须拧紧,确保其不能用手移动,扭矩约为 40in-lbs。
TMCS-A-ADAPTER-EVM 带 TMCS1123 器件的完全组装式 EVM图 2-1 带 TMCS1123 器件的完全组装式 EVM