ZHCUBY4 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1.     6
    2. 1.1 简介
    3. 1.2 套件内容
    4. 1.3 规格
    5. 1.4 器件信息
    6. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 引脚接头和测试点
      2. 2.1.2 旁路电容器
      3. 2.1.3 负载连接器
      4. 2.1.4 TMCS 隔离式电流检测放大器
    2. 2.2 板装配
    3. 2.3 测量
      1. 2.3.1 输入接头
      2. 2.3.2 高级测量提示
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5德州仪器 (TI) 提供的相关文档

简介

本用户指南描述了 TMCS-A-Adapter 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用情况。本 EVM 旨在评估采用 DVG、DVF 和 DZP 封装的 TMCS 电压输出隔离式霍尔效应电流检测放大器的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是 TMCS-A-ADAPTER-EVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。

TMCS 霍尔效应电流检测放大器(也称为隔离式电流检测放大器)可检测由通过器件引线框的电流产生的磁通量。TMCS 器件在独立于电源电压的共模电压下使用隔离。此类器件具有 2.5V (A)、1.65V (B) 和 0.33V (C) 的零输入基准点配置,并具有各种固定灵敏度可供选择。