ZHCUBY4 March 2024
表 2-1 列出了 TMCS-A-ADAPTER-EVM 套件的内容物。如果缺少任何元件,请与离您最近的德州仪器 (TI) 客户支持中心联系。TI 强烈建议查看 TI 网站 www.ti.com 上的系列产品文件夹,了解有关接受评估的 TMCS 器件的更多信息。
| 物品 | 器件型号 | 数量 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| TMCS-A-ADAPTER-EVM 印刷电路板 | SENS127 | 1 | 德州仪器 (TI) |
| 电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0603 | CGA3E3X7S2A104K080AB | 2 | TDK |
| 电阻,0,5%,0.125W,0603 | MCT06030Z0000ZP500 | 2 | Vishay/Beyschlag |
| 测试点,微型,SMT | 5015 | 8 | Keystone Electronics |
| 接头,100mil,8x1,TH | 800-10-008-10-001000 | 1 | Mill-Max |
| 端子连接器矩形接线片,接地 1/4 螺柱 | CB70-14-CY | 2 | Panduit |
| 中等强度钢制六角螺母 | 95462A029 | 2 | McMaster-Carr |
| 钝化 18-8 不锈钢盘头内六角螺钉 1/4"-20 螺纹尺寸、1/2" 长 | 92196A537 | 2 | McMaster-Carr |
| 镀锌钢外齿锁紧垫圈,用于 M6 螺钉尺寸,6.4mm 内径,11mm 外径 | 97985A560 | 2 | McMaster-Carr |